信号转换器
信号转换器和通信适配器
可用于:
16 版本
通过我们的信号转换器,您可以轻松改变输出信号的计数或计时功能,包括能转换传感器模拟信号的转换器、适用于开/关类传感器的信号转换器和信号放大器。这些都可以灵活地安装在控制柜内或现场。
特点
- 用于带启停接口的位置测量系统的信号转换器
- 用于开/关类传感器的信号转换器可以组合使用,安装简单且调节方便
- 用于转换模拟输出信号到IO-Link的信号转换器
可用库存
16 版本
订购代码 | 价格 | 功能 | 接口 | 数字输入端 | 模拟输入端 | 模拟输出端 | 外壳材料 | 防护等级 | 规格 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI0041BNI IOL-712-000-K023 |
1098.83 CNY | IO-Link 1.0 | 模拟,电流 (0~20 mA) | PA | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | 模拟转换器 | ||||
BNI004EBNI IOL-724-000-K023 |
878.93 CNY | IO-Link 1.0 | 模拟,电压 (0..10 V) | PA | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | 模拟转换器 | ||||
BNI0042BNI IOL-714-000-K023 |
1089.38 CNY | IO-Link 1.0 | 模拟,电压 (0..10 V) | PA | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | 模拟转换器 | ||||
BNI004TBNI IOL-716-000-K023 |
878.93 CNY | IO-Link 1.0 | 模拟,温度 (Pt100) | PA | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | 模拟转换器 | ||||
BNI004CBNI IOL-722-000-K023 |
878.93 CNY | IO-Link 1.0 | 模拟,电流 (4~20 mA) | PA | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | 模拟转换器 | ||||
BNI00C1BNI IOL-760-002-E066 |
1681.05 CNY | IO-Link 1.1 | 2x PNP,3型 |
不锈钢 (1.4404) PTFE |
IP67, 已拧紧螺栓的状态 | RS232转换器 | ||||
BNI00C6BNI IOL-730-002-E023 |
2226.15 CNY | IO-Link 1.1 | 模拟,电压/模拟,电流/模拟,温度 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA/Pt100/Pt1000/热电偶,型号J/热电偶,型号K) | 模拟,电压/模拟,电流 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA) |
不锈钢 (1.4404) PTFE |
IP67, 已拧紧螺栓的状态 | 模拟转换器 | |||
BAE012WBAE SC-XA-F06 |
573.6 CNY | 输出转换器 (PNP/NPN), 开关转换器 (NO/NC), Switching amplifier up to 150 mA | PNP |
PBT PA |
IP67 | |||||
BAE011HBAE SC-TL-F03 |
6169.13 CNY | 起动/停止;模拟,电压/模拟,电流 | 塑料 | IP20 | ||||||
BAE011JBAE SC-TL-F04 |
6871.05 CNY | 起动/停止;并行 | 塑料 | IP20 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。