塑料纤维
反射器、光纤、光学系统
可用于:
57 版本
我们紧凑、高度灵活而坚固的塑料纤维解决方案以精度和速度而备受赞誉。有开关和对射光束传感器的规格。有直头或弯头光线出口和可弯曲光学头的各种不同端部 (M2、M3、M4、M5、M6、方形5 × 4 mm至23 × 55 mm等) 。
塑料纤维耐高温且不易受化学物质影响。即使安装空间有限,您也能轻松安装。
特点
- 专为巴鲁夫光纤设备BFB 6K、18KF、73K和75K设计以及测试
- 各种不同的长度和直径
- 抗踩踏且耐油污
- 高附加值
- 精准的加工和均匀的光学特性
- 纤维能够同轴排列
- 可提供自动集束式塑料光纤
可用库存
57 版本
订购代码 | 价格 | 规格 | 形状 | 尺寸 | 纤维型材料 | 导线长度L | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
381.3 CNY | M4,标准 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | PMMA | 2.00 m | ||
BFO005TBFO D22-LAH-KB-EAK-10-02 |
677.4 CNY | M4,标准,软线 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | Ø 4 x 20 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO005UBFO D22-LAP-KB-EAK-15-02 |
551.55 CNY | M4,标准 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | Ø 4 x 20 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
603.75 CNY | M4,同轴光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | Ø 6 x 25 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0055BFO D10-XAH-KB-EAK-10-02 |
1078.13 CNY | M4,标准 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | Ø 4 x 20 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0064BFO D22-XAP-LB-EAK-30-02 |
517.13 CNY | M6,标准 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | Ø 6 x 23 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
1183.73 CNY | M4,90°连接,软线 | 扁平缸, 接口90° | 7 x 8.1 x 14.4 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0054BFO D10-XA-RB-EAK-10-02 |
508.88 CNY | M3,标准 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | PMMA | 2.00 m | ||
BFO005CBFO D13-XB-KB-EAK-10-02 |
491.63 CNY | M4,同轴光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | PMMA | 2.00 m | ||
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
388.13 CNY | M6,标准 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | Ø 6 x 25 mm | PMMA | 1.00 m |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。