双头连接电缆
通过耐用的导线实现安全而且靠的传输
可用于:
3234 版本
通过巴鲁夫耐用的双头连接电缆可始终可靠且安全地传输信号、数据和功率。从海量的产品中您肯定能为您的行业应用找到正确的连接件。
您可以选择不同的电缆种类和插接器。
主要优势
- 正确的连接适合您的特殊应用
- 多样化的电缆种类和插接器
- 可靠传输信号、数据和功率
- 耐用且达到工业等级
可用库存
3234 版本
订购代码 | 价格 | 电缆 | 接口1 | 接口2 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BCC039NBCC M415-M414-3A-304-PX0434-030 |
150.15 CNY | PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | |
BCC03AHBCC M425-M414-3A-304-PX0434-050 |
178.43 CNY | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | |
BCC03AFBCC M425-M414-3A-304-PX0434-030 |
150.15 CNY | PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | |
BCC03AEBCC M425-M414-3A-304-PX0434-020 |
135.9 CNY | PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | |
BCC0JF2BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 |
614.63 CNY | PUR 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | |
BCC039HBCC M415-M414-3A-304-PX0434-003 |
111.9 CNY | PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | |
BCC03C1BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 |
212.93 CNY | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | |
BCC0JF3BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-100 |
800.03 CNY | PUR 屏蔽 绿色, 10 m, 牵引链适用 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | |
BCC04WLBCC VA04-M413-3E-664-PX0350-030 |
149.25 CNY | PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 | A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | |
BCC0JF4BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-150 |
985.58 CNY | PUR 屏蔽 绿色, 15 m, 牵引链适用 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | RJ45-插头, 直头, 4-针 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。