反射器和反射膜
反射器、光纤、光学系统
可用于:
49 版本
可以应对各种环境的最佳反射器:我们的圆形和方形反射器以及反射膜耐高温且耐化学物质。它们适合于红色光、白色光、红外线和激光应用。
巴鲁夫反射器和反射膜与我们的光电传感器相互作用展现了它们的最佳功能。为了在您的应用中实现量身定制的使用,您可以在不同的尺寸和安装选项之间进行选择。
特点
- 精确而坚固
- 通过粘接或拧紧轻松固定
- 不同的结构
- 高品质材料
- 均匀的光学特性
可用库存
49 版本
订购代码 | 价格 | 功能原理 | 规格 | 尺寸 | 感应面 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM01HABOS R-42 |
77.03 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点0.9 mm | Ø 19 x 14.6 mm | 1.9 cm² | |
BAM00UYBOS R-22 |
148.5 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点1.2 mm | 51 x 61 x 7.5 mm | 22.6 cm² | |
BAM00UMBOS R-12 |
131.33 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点0.9 mm | 14 x 23 x 4.9 mm | 1.7 cm² | |
BAM01JPBOS R-46 |
91.5 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点4 mm | 40 x 60 x 7.5 mm | 19.9 cm² | |
BAM00UKBOS R-1 |
95.1 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点4 mm | Ø 84 x 7.3 mm | 50.9 cm² | |
BAM01H9BOS R-41 |
105.08 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点1.2 mm | 10 x 40 x 3.7 mm | 1.4 cm² | |
BAM00WHBOS R-7-22 |
3490.28 CNY | 反射器BOS | 反射膜,微型锥体 | 50 mm x 22 m x 0.5 mm | 11000.0 cm² | |
BAM01HEBOS R-44 |
160.35 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点4 mm | 40 x 60 x 7.5 mm | 19.9 cm² | |
BAM00WLBOS R-9 |
118.65 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点4 mm | 51 x 61 x 8 mm | 22.6 cm² | |
BAM01T3BOS R-52 |
137.63 CNY | 反射器BOS | 六面体顶点2.5 mm | 23 x 40 x 8 mm | 7.9 cm² |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。