转接头
耐用的连接器保证最佳连接
可用于:
22 版本
我们为您提供品种齐全的转接头。我们的RJ45和M12 (A、B和D编码) 连接器有不同的设计版本,都非常耐用、抗冲击和耐振动。
巴鲁夫连接器具有防尘和防水性能强以及材料品质高的突出特点。它们可穿过控制柜壁或其他外壳,实现可靠而迅速的连接。
特点
- 防尘和防水性能强
- 品种齐全,具有不同的设计
- 确保可靠、快速的连接
- 坚固而达到工业等级
- 高品质材料
可用库存
22 版本
订购代码 | 价格 | 电缆 | 接口1 | 接口2 | 插头配置 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC0FYYBCC M415-E834-AG-RP001-020 |
556.65 CNY | PUR 屏蔽 绿色, 2 m | M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | 直头 (2x) | |
BCC06YPBCC M454-M454-5D-RM002-000 |
215.7 CNY | M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码 | 直头 (2x) | ||
BCC0F45BCC M455-M455-3A-RM103-000 |
185.55 CNY | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | 直头 (2x) | ||
BCC0HH5BCC M415-E834-AG-RP001-010 |
511.58 CNY | PUR 屏蔽 绿色, 1 m | M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | 直头 (2x) | |
BCC0A7NBCC A355-A355-30-RN037-000 |
491.55 CNY | 7/8"-插口, 直头, 5-针 | 7/8"-16 UN2A-插头, 直头, 5-针 | 直头 (2x) | ||
BCC0FYWBCC M415-E834-AG-RP001-006 |
496.58 CNY | PUR 屏蔽 绿色, 0.6 m | M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | 直头 (2x) | |
BCC0LJPBCC M458-E818-AX0-RM148-005 |
662.03 CNY | PUR 屏蔽 绿色, 0.5 m | M12x1-插口, 直头, 8-针, X-编码 | RJ45-插头, 直头, 8-针 | 直头 (2x) | |
BCC085HBCC M424-E814-BG-RM013-000 |
255.83 CNY | M12x1-插口, 弯头, 4-针, D-编码 | RJ45-插口, 直头, 4-针 | 直头,弯头 | ||
BCC085FBCC M414-E814-BG-RM013-000 |
255.83 CNY | M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码 | RJ45-插口, 直头, 4-针 | 直头 (2x) | ||
BCC0723BCC A354-A354-30-RN011-000 |
471.45 CNY | 7/8"-插口, 直头, 4-针 | 7/8"-16 UN2A-插头, 直头, 4-针 | 直头 (2x) |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。