通用型安装系统
固定技术
可用于:
102 版本
我们的通用型安装系统坚固、广泛通用并且安装简单。此系统由底座支架、安装杆、交叉插头和铰接件构成。根据您的应用,有大量合适的传感器和反射器支架供您选择,以便找到合适的解决方案。
通用型安装系统有各种不同的规格供您选择:阳极氧化铝、镀铬锌、不锈钢或高品质塑料。
特点
- 耐用而经济
- 装配简单
- 能单独配置和调节
- 能成套提供
- 能够安装到底板上和所有常见的型材上
可用库存
102 版本
订购代码 | 价格 | 使用 | 尺寸 | 材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BAM024PBMS CU-M-D12-B028-00 |
90.6 CNY | 用于安装系统BMS, 用于固定杆件,Ø12 mm | 64 x 30 x 36 mm | 锌 镀铬,亚光 | |
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
90.6 CNY | 用于安装系统BMS, 用于固定杆件,Ø12 mm | 60 x 30 x 36 mm | 锌 镀铬,亚光 | |
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
57.08 CNY | 用于安装系统BMS, 用于固定杆件Ø12 mm | Ø 27 x 37 mm | 锌 | |
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
72.45 CNY | 用于安装系统BMS | Ø 12 x 150 mm | 铝 阳极化 | |
BAM024TBMS CS-M-D12-BZ |
65.18 CNY | 用于安装系统BMS, 用于固定杆件,Ø12 mm | 45.5 x 24 x 30 mm | 锌 镀铬,亚光 | |
BAM002JBMS CU-P-D12-A040-00 |
60.75 CNY | 用于固定杆件,Ø12 mm, 用于固定杆件,10x10 mm | 56 x 30 x 40 mm | POM | |
BAM002TBMS RS-M-D12-0250-00 |
96 CNY | 用于安装系统BMS | Ø 12 x 250 mm | 铝 阳极化 | |
BAM0032BMS CS-M-D12-ID18-01 |
47.1 CNY | 用于传感器M18 | Ø 28 x 34 mm | 不锈钢 | |
BAM003YBMS CS-M-D12-IZ-01 |
115.95 CNY | 用于安装系统BMS, 用于固定杆件Ø12 mm | Ø 27 x 37 mm | 不锈钢 (1.4301) | |
BAM021WBMS RS-M-D12-0300-00 |
122.33 CNY | 用于安装系统BMS | Ø 12 x 300 mm | 铝 阳极化 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。