CC-Link IE/Field网络模块
网络模块
可用于:
1 版本
适用于所有适用于工业通信的领域:现场总线和网络技术应满足对通信系统不断提高的性能要求。
同时,通信系统还应尽可能保持统一。尤其是针对亚洲地区的自动化任务,巴鲁夫将机器和设备层面上的通信与传感器/执行器通信相连接:一边是设备层面上的CC-Link IE/Field网络模块BNI,另一边是与传感器/执行器层面的直接连接。
为实现I/O系统与开放式、确定性的高速网络模块CC-Link IE/Field的完美连接,我们开发出了高性能且高度实用的现场总线模块。这款新一代产品在其引人瞩目的参数设置及诊断功能方面,全面超越了此前所有的解决方案。
特点
- 防护等级IP67
- 完全封装式外壳
- 显示器、LED和用于诊断和参数设置的集成式SLMP访问(Seamless Message Protocol)
1 版本
订购代码 | 价格 | 接口 | 数字输入端 | 数字输出端 | 辅助接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
7059.6 CNY | CC-Link IE Field V0 | 16x PNP,3型 | 16x PNP | 8x IO-Link |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。