自接线接插件
适用于各个工业部门的插塞式连接器
可用于:
141 版本
巴鲁夫提供品种齐全的自接线接插件,为您可靠地传输信号、数据和功率。您可以从不同的结构和外壳材料中准确选择适合您的应用的产品。
所有自集束插接器都十分耐用且达到工业等级 – 饱受赞誉的巴鲁夫质量会让您获益匪浅。
特点
- 针对各个行业的选择余地很大
- 不同的设计
- 不同的外壳材料
- 安全地传输信号、数据和功率
- 耐用且达到工业等级
可用库存
141 版本
订购代码 | 价格 | 接口 | 可连接触点的数量 | 电缆直径D | 许可/一致性 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC06ZCBCC M444-0000-2A-000-41X475-000 |
44.18 CNY | M12x1公头,弯头,4针,A编码 | 4 | 4...6 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06ZABCC M445-0000-1A-000-41X475-000 |
47.18 CNY | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | 4 | 4...6 mm | CE, WEEE | IP67 | |
BCC08C0BCC M434-0000-2A-000-43X434-000 |
95.33 CNY | M12x1公头,直头,4针,A编码 | 4 | 3.5...6 mm | CE, WEEE | IP67 | |
BCC06Y8BCC M445-0000-1A-000-51X475-000 |
47.18 CNY | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | 4 | 6...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06YABCC M435-0000-2A-000-41X575-000 |
54.15 CNY | M12x1公头,直头,5针,A编码 | 5 | 4...6 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06W9BCC M435-0000-1A-000-51X575-000 |
57.15 CNY | M12x1母头,直头,5针,A编码 | 5 | 6...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC00TTBKS-S 32M-00 |
315.9 CNY | M16x0.75母头,直头,8针 | 8 | 6...8 mm | CE, WEEE | IP67 | |
BCC0HLWBCC M333-0000-20-000-13X350-000 |
96.23 CNY | M8x1公头,直头,3针,A编码 | 3 | 2.5...5.2 mm | CE, WEEE | IP67 | |
BCC06Z1BCC M333-0000-10-000-31X350-000 |
127.43 CNY | M8x1母头,直头,3针,A编码 | 3 | 3.5...5 mm | CE, cULus, WEEE | IP67 | |
BCC02HFBKS-S216-RT14 |
114.38 CNY | M8x1母头,直头,4针,A编码 | 4 | 2.5...5.4 mm | cURus, WEEE | IP67 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。
7/8“插塞式连接器
塑料版本
直型和弯型版本
带插口和插头
3针、4针、5针
防护等级IP67
抗冲击、耐振动
高品质材料
可灵活使用
用于现场总线的插塞式连接器
适合于市场中所有现场总线系统:Profibus、Profinet、Devicenet、以太网、CC-Link
直型和弯型版本
带插口和插头
塑料和金属版本
用于食品工业的插塞式连接器
完美地适合在食品和饮料行业使用 – 经过广泛测试
是我们在食品工业中使用的传感器和系统的最佳匹配
直型或弯型版本
带插口和插头
防护等级IP69K
不锈钢螺母
卫生有保证
M8和M12插塞式连接器
3针、4针、5针、8针和12针
带插口和插头
直型和弯型版本
塑料和金属版本
可实现不同的连接技术
抗冲击、耐振动
高品质材料
防护等级IP67
品种齐全
可灵活使用
用于分线盒的插塞式连接器
适用于M12和M23插塞式连接器
8针、12针、19针
直型和弯型版本
带插口和插头
抗冲击、耐振动
高品质材料
防护等级IP67
品种齐全
可灵活使用