保护帽和端口盖
机械保护
可用于:
40 版本
巴鲁夫易于安装的保护帽和端口盖可在恶劣的环境中提供可靠的保护。它们适用于各种各样的巴鲁夫产品,其中包括M8到M30传感器。它们有金属和塑料版本 (也带PTFE涂层),并且具备突出的高温和化学品耐受性。
特点
- 材料和设计确保坚固耐用,防护等级高达IP69K
- 可以经济的方式并且紧凑地集成到各种系统中
- 可提供金属和塑料版本,也带PTFE涂层
可用库存
40 版本
订购代码 | 价格 | 简要描述 | 环境温度 | 材料 | 使用 | 尺寸 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
94.2 CNY | 端口盖板 |
铝 阳极化 镀镍黄铜 |
用于主动式和被动式分配器 | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM00F1BES 18-SM-3 |
566.93 CNY | 防护罩 | PTFE | 用于传感器M18 | Ø 38.50 mm/Ø 18.00 mm x 65.00 mm | ||
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
5.4 CNY | 防护螺母 |
PC ABS (UL认证) |
用于网络模块M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM00C2BES 12-SM-2 |
65.18 CNY | 防护罩 | POM | 用于传感器M12 | Ø 16 x 10 mm | ||
BAM00EZBES 18-SM-1 |
123.15 CNY | 防护罩 | PTFE | 用于传感器M18 | Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm | ||
BAM00F0BES 18-SM-2 |
66.15 CNY | 防护罩 | POM | 用于传感器M18 | Ø 21.50 mm/Ø 18.00 mm x 9.30 mm | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
92.4 CNY | 端口盖板 |
铝 阳极化 镀镍黄铜 |
用于主动式和被动式分配器 | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM009ZBES 08-SM-1 |
75.23 CNY | 防护罩 | PTFE | 用于传感器M08 | Ø 10 x 5 mm | ||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
80.63 CNY | 防护罩 | PTFE | 用于传感器M08 | Ø 10 x 9 mm | ||
BAM00C3BES 12-SM-4 |
250.88 CNY | 传感器帽 | -73...260 °C | PTFE | 用于传感器M12, 用于感应式传感器BES M12, 用于感应式传感器BES | Ø 14.7 x 8.9 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。