登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

单头线缆

针对各个行业的单头线缆选择余地很大

可用于:

1716 版本

在针对各个行业的海量单头线缆中,您肯定能为自己的应用情况找到正确的连接产品。借助这些产品可以始终可靠地传输信号、数据和功率。

此外,多种多样的电缆种类和插接器也进一步提升了您在选择合适的单头线缆时的灵活性。

主要优势

  • 针对各个行业的选择余地很大
  • 多样化的电缆种类和插接器
  • 坚固而适合工业用途

可用库存

1716 版本

订购代码 价格 电缆 接口
行动

BCC02M8

BCC M313-0000-10-001-PX0334-020
72.83 CNY PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用 M8x1母头,直头,3针,A编码

BCC02NU

BCC M313-0000-10-001-VX8334-020
62.7 CNY PVC 灰色, 2 m, 牵引链适用 M8x1母头,直头,3针,A编码

BCC02NW

BCC M313-0000-10-001-VX8334-050
84.08 CNY PVC 灰色, 5 m, 牵引链适用 M8x1母头,直头,3针,A编码

BCC0368

BCC M415-0000-1A-003-VX8434-050
95.4 CNY PVC 灰色, 5 m, 牵引链适用 M12x1母头,直头,5针,A编码

BCC0352

BCC M425-0000-1A-001-VX8334-050
84.08 CNY PVC 灰色, 5 m, 牵引链适用 M12x1母头,弯头,5针,A编码

BCC02P5

BCC M323-0000-10-001-VX8334-020
62.7 CNY PVC 灰色, 2 m, 牵引链适用 M8x1母头,弯头,3针,A编码

BCC0330

BCC M425-0000-1A-003-PX0434-100
195.45 CNY PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用 M12x1母头,弯头,5针,A编码

BCC098C

BCC M415-0000-1A-017-PX0534-050
155.7 CNY PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 M12x1母头,直头,5针,A编码

BCC08MJ

BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030
96.38 CNY PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 M12x1母头,直头,5针,A编码

BCC032Y

BCC M425-0000-1A-003-PX0434-020
82.13 CNY PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用 M12x1母头,弯头,5针,A编码