三维立体相机
3D机器视觉
可用于:
1 系列
三维立体相机的特点是实施速度快,应用灵活性高,外壳坚固。
该相机拥有1200万个3D数据点和1200万像素的分辨率,以高达9赫兹的帧率捕捉每一个细节,具体取决于分辨率。此外,相机上的可调节镜头和集成投影仪保证了在各种工作空间中的最佳结果。
通过GigE Vision协议,用户可以在相机数据的基础上创建自己的3D应用。
借助供货范围内的软件库,3D计算可以自动在显卡上运行,从而进一步提高相机的性能。
特点
- 用于工业3D应用的3D立体相机
- 采用GigE Vision协议,应用灵活性高
- 采用IP54保护的外壳,即使在恶劣的环境中也能稳定工作
- 通过12MPix分辨率的3D数据和2D图像实现高精度的3D图像处理
- 通过相机和投影仪上的可调节镜头,最佳地适应你的工作空间
1 系列
系列 | Focal length | Color scheme | 接口 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
3D RV1 210 |
12 mm, 16 mm, 25 mm | color, monochrome | LAN (千兆以太网), GigE Vision 2.0 | IP54 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。