高频数据载体 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
可用于:
109 版本
数据载体伴随工件通过整个生产过程。在这样的背景下,它们会有时暴露于高温、金属环境和环境影响所造成的极端条件下。巴鲁夫的高频数据载体满足此类环境的高要求。在巴鲁夫品种齐全的产品组合中,您一定能找到适用于各种条件的产品。
特点
- 被动式数据载体:数据和所需的能量由读/写头以感应方式耦合
- 所有数据载体都具有一个唯一的识别号 (Unique ID),该号码只可读取而不可更改
- 符合ISO 15693一致性标准,全球通用
- EEPROM数据载体,存储容量达992个字节
- FRAM数据载体存储容量达128 kB,写入循环几乎没有限制
- 通过粘附或拧紧安装
- 防护等级高,达IP68/69K
- 各种不同的属性,例如安装在金属上、耐高温等。
- 适合于对时间要求严格的应用:巴鲁夫高速数据载体,比ISO 15693最多快八倍
- 适用于传输系统的特殊主要数据载体,可从两侧写入/读取
- 可提供紧凑型的数据载体
- 数据螺栓可简单固定在目标上和快速重新拧下
可用库存
109 版本
订购代码 | 价格 | 外壳材料 | 尺寸 | UID序列号,只读 | 存储器类型 | 用户数据,读/书 | 环境温度 | 存储温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0046BIS M-112-02/L |
94.5 CNY | PA 6 | Ø 50 x 3.3 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS004ABIS M-122-02/A |
196.43 CNY | PA 12, PU灌封胶 | Ø 10 x 4.5 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0044BIS M-110-02/L |
91.28 CNY | PA 6 | Ø 20 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS00Y4BIS M-135-03/L-HT |
496.43 CNY | PPS | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C | ||
BIS00Y7BIS M-134-10/L-HT |
524.18 CNY | PPS | Ø 49.8 x 5.3 mm | 4 Byte | EEPROM | 736 Byte | -40...85 °C | ||
BIS0043BIS M-108-02/L |
307.28 CNY | PBT, GF | 32 x 11 x 52 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0042BIS M-105-02/A |
300.68 CNY | 环氧树脂-玻璃纤维, GF | Ø 11.98 x 6 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS00W9BIS M-136-03/L |
190.35 CNY | ABS, 黑色 | 52 x 11.5 x 128 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS004FBIS M-150-02/A |
204.75 CNY | PPS, GF40, 带EP灌封胶 | 22 x 6.5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | ||
BIS004HBIS M-151-02/A |
204.75 CNY | PPS, GF40, 带EP灌封胶 | 22 x 6.5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。