非网管交换机
交换机
可用于:
4 版本
利用我们的非网管交换机,5端口和8端口以太网设备能够以星形方式连接到一个组件上。非网管交换机既满足防护等级IP67,也满足防护等级IP20,并且支持10和100 Mbit/s传输率。传输速度可通过自动协商功能自动调整。
通过它们的自动交叉功能,这些模块可自动识别使用的电缆类型。因此排除了接线错误。
特点
- IP67和IP20
- 传输率10和100 Mbit/s
- 传输速度可通过自动协商功能自动调节
- 通过自动交叉功能排除接线错误
4 版本
订购代码 | 价格 | 接口 | 辅助接口 | 接口插槽 | 紧固 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
1509.38 CNY |
以太网TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 8x RJ45-母头, 8-针 | 帽式导轨安装 | IP30 | |
BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
1117.8 CNY |
以太网TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
4x 以太网TCP 10Base-T/100Base-TX | 5x RJ45-母头, 8-针 | 帽式导轨安装 | IP30 | |
BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
3362.93 CNY |
以太网TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x以太网/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-母头, 4-针, D-编码 | 2孔螺栓固定 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | |
BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
3362.93 CNY |
以太网TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x以太网/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-母头, 4-针, D-编码 | 2孔螺栓固定 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。