法兰插座
耐用的法兰插座保证安全连接
可用于:
67 版本
在巴鲁夫,您可以从品种齐全、可灵活使用的M8和M12法兰插座中选择合适的产品。您可获得3针、4针、5针、8针和12针规格的连接器。采用坚固的金属生产,全部满足防护等级IP67,且抗冲击、耐振动。
特点
- 带插口和插头
- 耐用的金属设计
- 抗冲击、耐振动
- 防护等级IP67
- 可提供不同的绞合线长度
可用库存
67 版本
订购代码 | 价格 | 接口 | 紧固 | 导线数量 | 导线截面 | 绞合线长度L | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC098NBCC A355-0000-10-RN022-020 |
341.03 CNY | 7/8"母头,直头,5针 | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC098RBCC A355-0000-20-RN022-020 |
341.03 CNY | 7/8"公头,直头,5针 | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC09K0BCC M455-0000-2A-RM014-005 |
133.43 CNY | M12x1公头,直头,5针,A编码 | M16x1.5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC098PBCC A355-0000-20-RN022-006 |
311.03 CNY | 7/8"公头,直头,5针 | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 0.60 m | |
BCC09JZBCC M455-0000-1A-RM014-005 |
133.43 CNY | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M16x1.5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC0CU5BCC A353-0000-20-RN057-020 |
300.9 CNY | 7/8"公头,直头,3针 | 1/2" NPT | 3 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC0CWMBCC M454-0000-1A-RN053-020 |
416.33 CNY | M12x1母头,直头,4针,A编码 | 1/4"-18 NPT | 4 | 22 AWG | 2.00 m | |
BCC0CZ7BCC M455-0000-1A-RN054-020 |
426.23 CNY | M12x1母头,直头,5针,A编码 | 1/4"-18 NPT | 5 | 22 AWG | 2.00 m | |
BCC0E54BCC M455-0000-1A-RM014-020 |
155.48 CNY | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M16x1.5 | 5 | 0.25 mm² | 2.00 m | |
BCC0E56BCC M458-0000-1A-RM015-020 |
245.7 CNY | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M16x1.5 | 8 | 0.25 mm² | 2.00 m |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。