Ethernet/IP网络模块
网络模块
可用于:
15 版本
如果缺少优化的网络,则无法实现高效率。我们可以为您的高效设备提供品种齐全的Ethernet/IP产品。作为全球普遍承认的网络技术标准,它已经在很多行业中代替了Devicenet。因为这种基于以太网的技术工作速度明显更快,并可以集成驱动技术。
我们的Ethernet/IP网络模块更是在操作便捷方面广受好评。唯有借助巴鲁夫的以太网模块,才能阻止某些IP地址,以防无意间的改动。由此可提高其安全性,并简化维护工作。
特点
- 赢得时间,节省成本:安装快速,便于集成到现有网络中
- 通过创新的地址插槽,可方便地进行模块更换
可用库存
15 版本
订购代码 | 价格 | 数字输入端 | 数字输出端 | 辅助接口 | 端口级别 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
5922.83 CNY | 16x PNP,3型 | 16x PNP | 8x IO-Link | 规格A | |
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
4299.6 CNY | 16x PNP,2型 | 16x PNP | |||
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
4729.13 CNY | 8x PNP,3型 | 8x PNP | 4x IO-Link | 规格A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
3010.13 CNY | 16x PNP,3型 | 8x PNP | 8x IO-Link | 规格A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
3122.25 CNY | 16x PNP,3型 | 8x PNP | 8x IO-Link | 规格A | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
6161.7 CNY | 8x PNP,3型 | 8x PNP | 8x IO-Link | 规格A | |
BNI008PBNI EIP-302-105-R015 |
5922.83 CNY | 16x PNP,3型 | 16x PNP | |||
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
6925.88 CNY | 16x PNP,3型 | 16x PNP | 8x IO-Link | 规格A | |
BNI00E1BNI EIP-538-005-Z063 |
5827.95 CNY | 12x PNP,3型 | 8x PNP | 8x IO-Link | 规格 A (4x) + 规格 B (4x) | |
BNI008ZBNI EIP-502-105-R015 |
6304.88 CNY | 16x PNP,3型 | 16x PNP | 4x IO-Link | 规格A |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。