登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

电容式传感器

可靠的目标和料位探测

电容式传感器

巴鲁夫的电容式传感器通过直接接触或透过非金属容器壁探测液体、颗粒和粉末。

电容式传感器所采用的Smart Level技术可补偿任何类型的水分、泡沫和粘着物 – 甚至可透过最大10 mm厚的玻璃和塑料壁。这样一来,这些传感器特别适合用作导电介质的料位传感器。并且为您保证较高的应用安全性。

您可购买不同结构的传感器,我们也提供特别小的结构类型。作为粘接型传感器,它们可与外壳形状灵活匹配并且便于安装。

用于物体检测的电容式接近开关

  • 塑料和不锈钢电容式接近开关
  • 用于检测介电常数较低的介质
  • 采用直径 6.5 毫米以上的紧凑型设计和扁平型设计(如圆盘设计),开关距离可达 25 毫米
  • 可嵌入式安装,并可通过电位器或电缆进行调节
  • 提供 IO-Link

电容式液位传感器

  • 适用于塑料颗粒、谷物、饲料和木粒、油类、水性液体、酸、碱、导电粉末、散装固体等的物位测量。
  • 有多种设计和外壳材料以及低成本型号可供选择
  • 可通过 IO-Link 进行简单的调节和设置
  • 获得专利的智能液位技术可对堆积物、泡沫和湿气进行补偿

放大器用的电容式传感器头

  • 采用PTFE材料和不锈钢外壳的电容式传感器头,适合超高的温度、压力环境以及狭小的空间
  • 通过单独的放大器运行,可选择开关量信号、模拟量信号或IO-Link规格
  • 安装快速、简单且成本低
  • 可提供环境耐受性极高且异常坚固的型号

电容式传感器头的放大器

  • 可实现几乎所有巴鲁夫电容式传感器头的简单设置与分析
  • 配备便捷型或IO-Link分析装置,用于在顶帽式导轨上安装
  • 可在严苛环境条件之外进行校准
  • 结构紧凑且功能模式多样

具有特殊性能的电容式传感器和远程电子设备

  • 采用不锈钢、塑料或PTFE外壳的电容式传感器
  • 最高耐受250 °C高温,180 °C环境下可承受6 bar压力,最高耐受150 bar压力
  • 可提供传感器头搭配单独的放大器使用,支持IO-Link
  • 自粘型号,固定方便灵活