登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

Y形连接器

耐用的连接器保证快速、可靠的连接

可用于:

152 版本

通过巴鲁夫的的Y形连接器,您可以在现场收集、连接和分配两个信号。

我们种类丰富的产品系列提供耐用且达到工业等级、具有各种不同结构的Y形连接器。所有连接器都保证连接快速而可靠。

主要优势

  • 连接不同的导线
  • 不同的结构
  • 可靠而快速的连接
  • 防尘和防水性能强

可用库存

152 版本

订购代码 价格 电缆 接口1 接口2 接口3
行动

BCC0AK1

BCC M414-M415-M415-U2027-003
285.83 CNY PUR 耐焊接火花 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码

BCC0AH0

BCC M414-M313-M313-U2026-030
361.05 CNY PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码

BCC0ALU

BCC M414-M425-M425-U2002-006
416.33 CNY TPE 黄色, 0.6 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码

BCC0ALW

BCC M414-M425-M425-U2002-010
426.23 CNY TPE 黄色, 1 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码

BCC0C7A

BCC M414-M415-M415-U2032-003
285.83 CNY PUR 耐焊接火花 橙色, 0.3 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码

BCC0AUA

BCC M414-M415-M415-U2028-003
285.83 CNY PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码

BCC0AUH

BCC M414-M415-M415-U2028-030
361.05 CNY PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码

BCC0AUC

BCC M414-M415-M415-U2028-006
291 CNY PUR 黑色, 0.6 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码

BCC0CA9

BCC M314-M313-M313-U2036-0D4
346.05 CNY PUR 黑色, 0.04 m, 牵引链适用 M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码

BCC0AUE

BCC M414-M415-M415-U2028-010
315.9 CNY PUR 黑色, 1 m, 牵引链适用 M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码