登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

低频数据载体 (70/455 kHz)

LF (70/455 kHz)

可用于:

38 版本

低频数据载体伴随工件通过整个生产过程。在这样的背景下,它们会暴露于高温、金属环境或环境影响所造成的极端条件下。

巴鲁夫的数据载体满足严格要求:它们对金属环境中的干扰不敏感,在有大量冷却及润滑剂的环境中依然性能强大并且适合于在高压锅的去离子水中以及在真空中使用。

特点

  • 多样化的特种数据载体适用于几乎所有工业行业
  • 坚固、达到工业等级、耐天气和高温影响的RFID数据载体
  • EEPROM数据载体具有511、1023、2047字节存储容量
  • FRAM数据载体具有8 kB存储容量,可实现几乎无限的读/写循环
  • 安装方式:粘附或拧紧
  • 10 mm刀具ID数据载体BIS C-122:这款已经过百万计使用的经典产品已成为一种世界性的标准
  • 带双线圈的弯角数据载体可在托盘识别过程中避免托盘旋转
  • 按照客户要求为编码载体编程

可用库存

38 版本

订购代码 价格 外壳材料 尺寸 UID序列号,只读 存储器类型 用户数据,读/书 环境温度 存储温度
行动

BIS001E

BIS C-130-05/L
413.85 CNY 环氧树脂-玻璃纤维 Ø 15.98 x 7 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS000C

BIS C-108-05/L
614.33 CNY PBT 32 x 11 x 52 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0002

BIS C-100-05/A
501.6 CNY PA 6.6 Ø 16 x 10.5 mm EEPROM 1023 Byte 0...70 °C -20...85 °C

BIS0004

BIS C-103-05/A
413.85 CNY 环氧树脂-玻璃纤维 Ø 12 x 8 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0011

BIS C-122-04/L
355.95 CNY 环氧树脂-玻璃纤维 Ø 10 x 4.5 mm EEPROM 511 Byte 0...70 °C -30...85 °C

BIS0019

BIS C-128-05/L
435.15 CNY 环氧树脂-玻璃纤维 Ø 26 x 6 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS015W

BIS C-122-05/L
399.08 CNY 环氧树脂-玻璃纤维 Ø 10 x 4.5 mm EEPROM 1023 Byte 0...70 °C -30...85 °C

BIS0009

BIS C-105-05/A
413.85 CNY 环氧树脂-玻璃纤维 Ø 12 x 6 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0006

BIS C-104-11/A
813.83 CNY 黄铜, 镀镍 Ø 30 x 35 mm EEPROM 2047 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0015

BIS C-122-11/L
511.73 CNY 环氧树脂-玻璃纤维 Ø 10 x 4.5 mm EEPROM 2047 Byte -30...70 °C -30...85 °C