IO-Link 集线器--灵活而经济的信号捆绑
我们 IO-Link 集线器的不同型号

可用于:
4 系列
我们的 IO-Link 集线器为现代自动化系统中传感器和执行器的连接提供了灵活而强大的解决方案。这些设备的特点是能够有效管理数字和模拟信号,并能轻松集成到现有系统中。IO-Link 模块采用 M12 或 M8 接头,安装和维护简便且经济高效。
针对端口的单个通道监控可识别端口短路、过载以及电缆断裂。这种选择性诊断功能在 I/O 模块中是独一无二的。
根据不同的应用,您可以使用 IO-Link 集线器管理每个 IO-Link 主端口的多达 32 个数字输入和输出(带或不带用于高负载的独立电源)或多达 8 个模拟输入信号。这样就可以在广泛的工业应用中使用。
特点
- 安装和维护简单,节省成本
- 易于集成到现有的自动化系统中
- 支持数字和模拟信号,灵活性高
- 多达 32 个数字输入和输出,应用广泛
- 可识别每个针脚上的短路、过载和电缆断裂
- 扩展端口功能可级联额外的 IO-Link 集线器
- 为高负载提供独立电源
- 广泛的状态监控功能,如工作时间计数器、温度、振动或倾斜度
- 用于切换执行器的智能逻辑块
4 系列
系列
|
产品线 | 外壳材料,初级 | 接口 | 辅助功能 | 输出电流,最大 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | PBT GF30, PA, PBT, PA 6.6 | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery, 2字节识别, 可选流程数据映射 | IP20, IP67 | |||
Silver | 压铸锌 | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery, 2字节识别, 4字节识别 | IP67 | |||
Washdown | PBT | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery | IP68, IP69K | |||
Silver, Safe | 锌, 压铸锌 | IO-Link, 叠加在IO-Link上的PROFIsafe | 2 A | IP67 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。