SmartLight – LED 多层指示灯
显示用户友好的信息和状态
可用于:
2 系列
为了可靠地监控机器和系统的状态和使用点,巴鲁夫提供了 SmartLight LED 多层指示灯和 SmartLight 指示灯。这些信号灯能方便地将您需要的信息可视化。
SmartLight LED 多层指示灯显示重要或关键的机器状态,并使用色度来显示物理变量的趋势。
2 系列
系列 | Segments, number max. | 蜂鸣器功能 | Additional function | 功能显示 | 尺寸 | 防护等级 | 订购代码 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartIndicators |
6 | 菊花链 (每个IO-Link端口2x设备 ) | ||||||
SmartLights |
1, 3, 5 | 高级过程数据 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。
我们的 SmartLight 指示灯可靠地显示清晰的使用点,用来指导操作人员。它还提供许多其他功能,比如显示调整方向、工作步骤的周期时间、执行工作时的等待时间、机器状态或装填料位。带光学传感器的第二种型号用于可靠地检测手势信号。
所有信号灯都有明亮的 LED 指示灯,其颜色可单独定义。多段或多层指示灯、料位指示或条形图、运行灯和灵活模式都可提供,可以满足任何需求。
IO-Link 界面提供简便的用户指南。这甚至可让您在运行中进行更改。通过 IO-Link,您可从中央控制位置完成更改。凭借 IO-Link,您可以使用即插即用的方式快速高效地安装智能设备,并链接至控制器或基于电脑的系统。
特点
- 多功能:可配置多段或多层指示灯、料位指示或条形图、运行灯和灵活模式
- 适用于您的应用:多色、明亮、具有广泛色谱的 LED - 可分别定义
- 高度灵活:可在运行中更改,无需机械重新配置
- 可通过 IO-Link 用于工业 4.0
- 安装简单